ONLINE CATALOGUS Vrouwelijk naar Vrouwelijk Isolerende Afstandhouder

Artikelcode: 300310000038
Deze Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 10,0 mm lang

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
10,0 mm
Thread Size
:
M3 
Internal Thread Length B
:
5.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,527 500 : € 0,404 1000 : € 0,324
essential solutions
delivered