Mannelijk Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant Onderkant, Isolator, Nylon/Messing, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: MTNSP-M3-10-2
Deze Nylon 6/6;MessingZeshoekigM3 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 10,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 125300200001

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
7,0 mm
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
4,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Messing
Materiaal
:
Nylon;Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 105 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,65 100 : € 1,28 1000 : € 0,914 5000 : € 0,718 10000 : € 0,63 25000 : € 0,554 50000 : € 0,509
essential solutions
delivered