Mannelijk Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant Onderkant, Isolator, Nylon/Messing, .472 in; 12.0 mm Afstandhouder, M2.5

Artikelcode: MTNSP-M2.5-12-2
Deze Nylon 6/6;MessingZeshoekigM2.5 Vrouwelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 12,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 125250500001

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2.5
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
6,0 mm
Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
4,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Messing
Materiaal
:
Nylon;Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 105 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M2,5
Maatbereik externe schroefdraad
:
M2.5
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,06 100 : € 0,639 500 : € 0,51 1000 : € 0,482 2500 : € 0,443
essential solutions
delivered