Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,.787 in;20.0 mm Spacer,M4

Artikelcode: 315420041058
Deze , Zinc Plated Hardened Steel, Hexagonal, M4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 20,0 mm lang en heeft een N/A afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Spacer Length
:
20,0 mm
Internal Thread Length
:
8,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Highly Conductive Copper/Nickel Casing
Internal Thread Size Range
:
M4
External Thread Size Range
:
M4
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,588
essential solutions
delivered