N/AHexagonalM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 315315140058
Deze , Nickel Plated Brass, Hexagonal, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang en heeft een N/A afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Spacer Length
:
15,0 mm
Internal Thread Length
:
8,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Highly Conductive Copper/Nickel Casing
Internal Thread Size Range
:
M3
External Thread Size Range
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,375
essential solutions
delivered