Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,.394 in;10.0 mm Spacer,M3

Artikelcode: 315310140058
Deze , Nickel Plated Brass, Hexagonal, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang en heeft een N/A afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Highly Conductive Copper/Nickel Casing
Internal Thread Size Range
:
M3
External Thread Size Range
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,332
essential solutions
delivered