Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,.197 in;5.0 mm Spacer,M3

Artikelcode: 315305140058
Deze , Nikkel vergulde messing, Zeshoekig, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 5,0 mm lang en heeft een N/B afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
3,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,5 mm
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Nikkel vergulde messing
Materiaal
:
N/B
Afwerking
:
N/B
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Highly Conductive Copper/Nickel Casing
Coating
:
Nikkel/koper behuizing
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,345
essential solutions
delivered