Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,NaN in;NaN mm Spacer,

Artikelcode: 309304141152
Deze , , Hexagonal, Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is lang en heeft een afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Draadlengte
:
12,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Materiaal
:
Mild Steel
Afstandhoudervorm
:
Hexagonal
ID - Barcode
:
3578500445340
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,526 500 : € 0,403 1000 : € 0,324
essential solutions
delivered