Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,NaN in;NaN mm Spacer,

Artikelcode: 309203141152
Deze , , Hexagonal, Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is lang en heeft een afwerking


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Internal Thread Length
:
3,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,387 500 : € 0,296 1000 : € 0,238
essential solutions
delivered