Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,NaN in;NaN mm Spacer,M3

Artikelcode: 309201140050
Deze , , Hexagonal, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is lang en heeft een afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Internal Thread Length
:
3,0 mm
Style
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,405 500 : € 0,31 1000 : € 0,249
essential solutions
delivered