Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal,NaN in;NaN mm Spacer,M3

Artikelcode: 309101141152
Deze , , Zeshoekig, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is lang en heeft een afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Materiaal
:
Zacht staal
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Stijl
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,405 500 : € 0,311 1000 : € 0,249
essential solutions
delivered