Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, NaN in; NaN mm Afstandhouder,

Artikelcode: 308304041152
Deze Volledige schroefdraad, Automatenstaal, Zeshoekig, #4-40 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Verzinkt afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4-40
Draadlengte
:
12,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Automatenstaal
Materiaal
:
Zacht Staal
Afwerking
:
Verzinkt
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
ID - Barcode
:
3578500412625
Internal Thread Size Range
:
#4-40
External Thread Size Range
:
#4-40
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,374
essential solutions
delivered