Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, NaN in; NaN mm Afstandhouder,

Artikelcode: 308204041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, #4-40 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4-40
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Internal Thread Length
:
3,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
#4-40
External Thread Size Range
:
#4-40
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,807 500 : € 0,606 1000 : € 0,529
essential solutions
delivered