Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, NaN in; NaN mm Afstandhouder,

Artikelcode: 308203041556
Deze Volledige schroefdraad, RVS, Zeshoekig, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een RVS afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Draadlengte
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
RVS
Materiaal
:
RVS
Afwerking
:
RVS
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
ID - Barcode
:
3578500469612
Internal Thread Size Range
:
M3
External Thread Size Range
:
#4-40
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,807 500 : € 0,606 1000 : € 0,529
essential solutions
delivered