Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, NaN in; NaN mm Afstandhouder,

Artikelcode: 308202041556
Deze Volledige schroefdraad, Roestvrij staal, Zeshoekig, #4-40 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Roestvrij staal afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4-40
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Roestvrij staal
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
#4-40
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,855 500 : € 0,642 1000 : € 0,561
essential solutions
delivered