Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, NaN in; NaN mm Afstandhouder,

Artikelcode: 308202040050
Deze Volledige schroefdraad, Messing, Zeshoekig, #4-40 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Vernikkeld afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4-40
Draadlengte
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Messing
Materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Vernikkeld
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
ID - Barcode
:
3578500412427
Internal Thread Size Range
:
#4-40
External Thread Size Range
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,262
essential solutions
delivered