Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .512 in; 13.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: 308201041152
Deze Volledige schroefdraad, Zacht staal, Zeshoekig, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Elektrolytisch verzinkt afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Coating
:
Zink
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,265 500 : € 0,189 1000 : € 0,145
essential solutions
delivered