Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .433 in; 11.0 mm Afstandhouder,

Artikelcode: 308104041152
Deze Volledige schroefdraad, Zacht staal, Zeshoekig, #4-40 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Elektrolytisch verzinkt afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4-40
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,0 mm
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Zacht staal
Materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Coating
:
Zink
Maatbereik interne schroefdraad
:
#4-40
Maatbereik externe schroefdraad
:
#4-40
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,257
essential solutions
delivered