Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .787 in; 20.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: 304520041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, M5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 20,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Spacer Length
:
20,0 mm
Internal Thread Length
:
8,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M5
External Thread Size Range
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,48 250 : € 1,07 1000 : € 0,916
essential solutions
delivered