Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .472 in; 12.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: 304512041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, M5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 12,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Spacer Length
:
12,0 mm
Internal Thread Length
:
8,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M5
External Thread Size Range
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,23 250 : € 0,886 1000 : € 0,757
essential solutions
delivered