Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: 304510041556
Deze Volledige schroefdraad, RVS, Zeshoekig, M5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang en heeft een RVS afwerking

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
8,0 mm
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
RVS
Materiaal
:
RVS
Afwerking
:
RVS
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M5
Maatbereik externe schroefdraad
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,17 250 : € 0,842 1000 : € 0,72
essential solutions
delivered