Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: 304510041152
Deze Volledige schroefdraad, Automatenstaal, Zeshoekig, M5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang en heeft een Verzinkt afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
8,0 mm
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Automatenstaal
Materiaal
:
Zacht Staal
Afwerking
:
Verzinkt
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M5
Maatbereik externe schroefdraad
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,879
essential solutions
delivered