Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: 304510040050
Deze Volledige schroefdraad, Brass, Hexagonal, M5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 10,0 mm lang en heeft een Nickel Plated afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Spacer Length
:
10,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M5
External Thread Size Range
:
M5
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,848
essential solutions
delivered