Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: 304415041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, M4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Spacer Length
:
15,0 mm
Internal Thread Length
:
8,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M4
External Thread Size Range
:
M4
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,952 250 : € 0,765 1000 : € 0,671
essential solutions
delivered