Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: 304410041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, M4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M4
External Thread Size Range
:
M4
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,863 250 : € 0,693 1000 : € 0,608
essential solutions
delivered