Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .315 in; 8.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: 304308141556
Deze Volledige schroefdraad, Roestvrij staal, Zeshoekig, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Roestvrij staal afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,5 mm
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
4,0 mm
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Roestvrij staal
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,808 250 : € 0,653 1000 : € 0,526
essential solutions
delivered