Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .234 in; 6.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: 304306140050
Deze Volledige schroefdraad, Messing, Zeshoekig, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 6,0 mm lang en heeft een Vernikkeld afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
8,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,5 mm
Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
3,0 mm
Massief materiaal
:
Messing
Materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Vernikkeld
Type
:
Volledige schroefdraad
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,369 500 : € 0,262 1000 : € 0,202
essential solutions
delivered