Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .984 in; 25.0 mm Afstandhouder, M2

Artikelcode: 304125040050
Deze Volledige schroefdraad, Brass, Hexagonal, M2 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 25,0 mm lang en heeft een Nickel Plated afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Spacer Length
:
25,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M2
External Thread Size Range
:
M2
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,662 250 : € 0,401 1000 : € 0,30
essential solutions
delivered