Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder, M2

Artikelcode: 304115041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, M2 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Spacer Length
:
15,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M2
External Thread Size Range
:
M2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,808 500 : € 0,606 1000 : € 0,53
essential solutions
delivered