Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .472 in; 12.0 mm Afstandhouder, M2

Artikelcode: 304112040050
Deze Volledige schroefdraad, Brass, Hexagonal, M2 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 12,0 mm lang en heeft een Nickel Plated afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Spacer Length
:
12,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M2
External Thread Size Range
:
M2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,318 500 : € 0,226 1000 : € 0,174
essential solutions
delivered