Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Metaal, .315 in; 8.0 mm Afstandhouder, M2

Artikelcode: 304108041556
Deze Volledige schroefdraad, Stainless Steel, Hexagonal, M2 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een Stainless Steel afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Internal Thread Length
:
4,0 mm
Type
:
Volledige schroefdraad
Internal Thread Size Range
:
M2
External Thread Size Range
:
M2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,755 500 : € 0,567 1000 : € 0,495
essential solutions
delivered