UndercutN/AHexagonalM4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 1221290
Deze Undercut, Nickel Plated Brass, Hexagonal, M4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 25,0 mm lang en heeft een N/A afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Spacer Length
:
25,0 mm
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL6000
Type
:
Undercut
Merk
:
N/A
Internal Thread Size Range
:
M4
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,798 1000 : € 0,666
essential solutions
delivered