UndercutN/AHexagonalM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 1221241
Deze Undercut, Nickel Plated Brass, Hexagonal, M3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 11,0 mm lang en heeft een N/A afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
8,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
11,0 mm
Internal Thread Length
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL6000
Type
:
Undercut
Merk
:
N/A
Internal Thread Size Range
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,323 1000 : € 0,27
essential solutions
delivered