UndercutN/AHexagonalM2.5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder

Artikelcode: 1221226
Deze Undercut, Nickel Plated Brass, Hexagonal, M2.5 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 8,0 mm lang en heeft een N/A afwerking


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M2.5
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
5,0 mm
Spacer Length
:
8,0 mm
Internal Thread Length
:
5,0 mm
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL6000
Type
:
Undercut
Merk
:
N/A
Internal Thread Size Range
:
M2,5
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,28 1000 : € 0,233
essential solutions
delivered