Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, NaN in; NaN mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: 463824
Deze Nylon 6/6ZeshoekigM4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 13,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 321120000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
6,3 mm
Sleutelwijdte
:
7,0 mm
Lengte afstandhouder
:
13,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M4
Maatbereik externe schroefdraad
:
M4
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,161 1000 : € 0,153 2000 : € 0,144
essential solutions
delivered