Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, NaN in; NaN mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: 463817
Deze Nylon 6/6ZeshoekigM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 321050000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
5,6 mm
Sleutelwijdte
:
5,5 mm
Lengte afstandhouder
:
15,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,154 1000 : € 0,145 2000 : € 0,138
essential solutions
delivered