Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .984 in; 25.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: 138025000016
Deze 30% Glass Filled Nylon 6HexagonalM4 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 25,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
6,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Spacer Length
:
25,0 mm
Internal Thread Length
:
6,5 mm
Internal Thread Size Range
:
M4
External Thread Size Range
:
M4
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,305 500 : € 0,284 1000 : € 0,228
essential solutions
delivered