Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, 1.181 in; 30.0 mm Afstandhouder,

Artikelcode: 138009000016
Deze 30% Glass Filled Nylon 6HexagonalM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 30,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Spacer Length
:
30,0 mm
Internal Thread Length
:
5,5 mm
Internal Thread Size Range
:
M3
External Thread Size Range
:
M3
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,321 500 : € 0,299 1000 : € 0,241
essential solutions
delivered