Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .984 in; 25.0 mm Afstandhouder,

Artikelcode: 138008000016
Deze 30% glas gevuld Nylon 6ZeshoekigM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 25,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
5,0 mm
Sleutelwijdte
:
5,5 mm
Lengte afstandhouder
:
25,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
5,5 mm
Massief materiaal
:
30% glas gevuld Nylon 6
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Natuurlijke
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,319 500 : € 0,298 1000 : € 0,24
essential solutions
delivered