Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .591 in; 15.0 mm Afstandhouder,

Artikelcode: 138006000016
Deze 30% Glass Filled Nylon 6HexagonalM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Afstandhouder is 15,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Spacer Length
:
15,0 mm
Internal Thread Length
:
5,5 mm
Internal Thread Size Range
:
M3
External Thread Size Range
:
M3
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,279 500 : € 0,26 1000 : € 0,209
essential solutions
delivered