Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Isolator, Nylon/Messing, 1.969 in; 50.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: HSM5-9.5-50-2

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Deze Nylon 6/6 en messingZeshoekigM5 Mannelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 50,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
9,5 mm
Lengte afstandhouder
:
50,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M5
Maatbereik externe schroefdraad
:
M5
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,28 100 : € 1,37 500 : € 1,09 1000 : € 1,04 2500 : € 0,952
essential solutions
delivered