Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Isolator, Nylon/Messing, 1.772 in; 45.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: HSM5-9.5-45-2
Deze Nylon 6/6;MessingZeshoekigM5 Mannelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 45,0 mm lang


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Draadlengte
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
9,5 mm
Lengte afstandhouder
:
45,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Messing
Materiaal
:
Nylon;Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M5
Maatbereik externe schroefdraad
:
M5
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,45 100 : € 2,20
essential solutions
delivered