Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Isolator, Nylon/Messing, 1.575 in; 40.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: HSM4-8-40-2
Deze Nylon 6/6;MessingZeshoekigM4 Mannelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 40,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 124401700001

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
8,0 mm
Lengte afstandhouder
:
40,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Messing
Materiaal
:
Nylon;Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M4
Maatbereik externe schroefdraad
:
M4
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,01 100 : € 1,81
essential solutions
delivered