Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Isolator, Nylon/Messing, 1.181 in; 30.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: HSM3-6.4-30-2
Deze Nylon 6/6;MessingZeshoekigM3 Mannelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 30,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 124301400001

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
6,4 mm
Lengte afstandhouder
:
30,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Messing
Materiaal
:
Nylon;Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M3
Maatbereik externe schroefdraad
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 100 : € 1,88
essential solutions
delivered