Mannelijk naar Vrouwelijk Afstandhouder - Zeskant, Isolator, Nylon/Messing, .787 in; 20.0 mm Afstandhouder, M2.5

Artikelcode: HSM2.5-6.4-20-2
Deze Nylon 6/6;MessingZeshoekigM2.5 Mannelijk naar Vrouwelijke Isolerende Afstandhouder is 20,0 mm lang


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 124250500001

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M2.5
Draadlengte
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
6,4 mm
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Lengte interne schroefdraad
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Messing
Materiaal
:
Nylon;Messing
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Afstandhoudervorm
:
Zeshoekig
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Merk
:
Richco
Maatbereik interne schroefdraad
:
M2,5
Maatbereik externe schroefdraad
:
M2.5
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,971 100 : € 0,889 1000 : € 0,807 5000 : € 0,736 10000 : € 0,632
essential solutions
delivered