Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .875 in; 22.2 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: CBSTMM-M4-14-01
CBSTMM-M4-14-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
22,2 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
7,1 mm
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,124 100 : € 0,062 500 : € 0,0297 1000 : € 0,0187 5000 : € 0,0147 10000 : € 0,0128 25000 : € 0,0113 50000 : € 0,0105
essential solutions
delivered