Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .750 in; 19.1 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: CBSTMM-M4-12-01
CBSTMM-M4-12-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Afstandhoudervorm
:
Rond; Dwarse Body
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Draadlengte
:
7,6 mm
Colour
:
Naturel
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Brand
:
Richco
Material
:
Nylon
ID - Barcode
:
5052751785137
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,582 100 : € 0,292 500 : € 0,139 1000 : € 0,0876 5000 : € 0,0689 10000 : € 0,0602 25000 : € 0,0531 50000 : € 0,0488
essential solutions
delivered