Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .500 in; 12.7 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: CBS-TMM-M4-8-01
CBS-TMM-M4-8-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
12,7 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
7,1 mm
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered