Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .250 in; 6.4 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: CBS-TMM-M4-4-01
CBS-TMM-M4-4-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
6,4 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
7,1 mm
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,113 1000 : € 0,1017
essential solutions
delivered