Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, 1.250 in; 31.8 mm Afstandhouder, #6-32

Artikelcode: CBS-TMM-20-01
CBS-TMM-20-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
31,8 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6-32
Body Diameter
:
7,1 mm
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,497 100 : € 0,248 500 : € 0,118 1000 : € 0,0746 5000 : € 0,0587 10000 : € 0,0513 25000 : € 0,0453 50000 : € 0,0416
essential solutions
delivered